Publiko produktet
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output EL


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 2
    Yüksek ışık akısına ve entegre acil durum aydınlatma işlevine sahip sıva üstü armatür.

    Ürün özellikleri
    • Avrupa normlarına göre sertifikalı (EN 60598-1
    • Normal aydınlatma ve acil durum aydınlatmasına uygun armatür.
    • Bağımsız armatürler.
    • Acil durum aydınlatma işlevi: 3 saatlik pil deşarj süresi.
    • Acil durum aydınlatmasının işlev testi: otomatik (AT).

    Pil teknolojisi
    • LiFePO4.
    • Çok yüksek ışık verimliliği: 150 lm/W'a kadar.
    • Sağlam metal muhafaza ve polikarbonat difüzör.
    • Armatürün arka tarafında kablo bağlantıları.
    • Doğrudan kablo bağlantısı mümkün.

    Ürün avantajları
    • Seçilebilir CCT ve güç adımları sayesinde son derece çok yönlüdür (Çok Renkli - Çok Lümenli).
    • Acil durum aydınlatma işlevi ile armatürlerin genel aydınlatmaya kesintisiz entegrasyonu.
    • Acil durum aydınlatma işlevi için birlikte verilen bağlantıları öncede yapılmış driver ve pil sayesinde kolay kablo döşeme.
    • Entegre otomatik test işlevi sayesinde acil durum aydınlatma işlevi ile armatürlerin basitçe test edilmesi.
    • Birlikte verilen bir kontrol LED'i ile otomatik test sonuçlarının uygun şekilde görselleştirilmesi.
    • Entegre acil durum aydınlatma işlevinin 3 saatlik pil ömrüne sahip uzun ömürlü LiFePO4 pili ile çalışması.
    • Normal çalışmada yüksek ışık verimliliği.
    • Geleneksel T8 armatürlerin 7200 lm'ye kadar değiştirilmesi.
    • Floresan lambalar kullanan armatürlere kıyasla %70'a varan enerji tasarrufu.
    • IK08 ile sağlam yapı.

    Kullanım alanları
    • Acil durum kaçış yollarının aydınlatılması.
    • Anti-panik aydınlatması.
    • Acil durum aydınlatmasının 3 saate kadar çalışmasını gerektiren binalar.
    • Floresan lambalı armatürler yerine doğrudan kullanılabilir.
    • İç mekan uygulamaları.
    • Endüstriyel ve ticari alanlar.
    • Kamu alanları.
    • Koridorlar, merdiven boşlukları, bodrumlar.

    Ekipman / Aksesuarlar
    • Montaj vidaları ve dübelleri birlikte verilir.

    Güvenlik tavsiyesi
    • Tüm elektrik CONNECTED'ları mutlaka yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
    • Dikkat, elektrik çarpması riski var.
    • Koruma sınıfı I olan ürün.
    • Çalışma sırasında veya arıza durumunda bakım sırasında gerilim emebilen, elektriksel olarak iletken, metalik tüm gövde parçaları koruyucu topraklama iletkenine sürekli olarak CONNECTED olmalıdır.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Özellikler
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075850453 LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075850453

        4058075850477 LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075850477
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Linear-Ultra-Output-EL
    • Ürün ailesiProfessional luminaires
    • Ürün grubuLinear
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-10-21
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • ETIM KoduEC000109
    • ETIM AdıBatten luminaire