Publiko produktet
EAE Aydınlatma - DOWNLED IP65 Gömme Montaj
EAE Group

EAE Aydınlatma - DOWNLED IP65 Gömme Montaj

DOWNLED IP65, nemli ortamlar için gerekli IP değerini karşılar ve dış mekanlarda ve saçak altı alanlarda kullanıma uygundur. Derinlemesine yerleştirilmiş ışık kaynağı ve opal difüzörü sayesinde göz kamaştırmaz.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik: Gömme Opal Difüzör

    Optik: Opal Difüzör

    IP: IP65

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 20 W

    Işık Kaynağı: SMD LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C °C

    Gövde Renkleri: RAL 9016

    Montaj: Gömme Montaj

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.downled_ip65_recessed_mounted
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika