Publiko produktet
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
    Lekolar

    Circum laminate silenced

    Stackable wooden chair that is well adapted for the dining room. Form pressed seat in high pressure laminate. Sound attenuation under the seat. Can be hung on the table to facilitate cleaning. Seat height 45 cm. Seat depth 41 cm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.81448
    • Ürün ailesiCircum
    • Ürün grubuChair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)730
    • Genişlik (mm)490
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeLaminat
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)3.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıChairs
    • OmniClass numarası23-21 21 33 13
    • OmniClass başlığıCommercial Restaurant Chairs
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings