Publiko produktet
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Audim consists of a chassis and various seat cushions. Seating for 21 children. Equipped with wheels. Overall Dimensions (WxDxH): 118 x 72.8 x 79.7 cm. Two seat levels. Trays in the body for the storage of seat lashes. Aura fabric upholstery and seat cushions (3 pcs big, color Margarita, 3 pcs medium, color Plum, 9 pcs small, color for the Forest) in standard colors. The upholstery fabric is a dirt repellent, ultra-hardwearing Aura UV fabric. 100% polyester. 100,000 Martindale, UV Protection, Waterproof, Antimicrobial Treatment. Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.89724
    • Ürün ailesiAudimax
    • Ürün grubuBench
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-10-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)797
    • Genişlik (mm)1180
    • Derinlik (mm)728
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriFinlandiya
    • Üretim yeriFinlandiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Danimarka
    Finlandiya
    İsveç
    Norveç

    Benzer ürünler