Publiko produktet
17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

The 17-inch low-voltage enclosure accommodates one HWI-H48 dimmer interface. The enclosure accepts one 120 V~ feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-hwi-lv17-homeworks
  • Ürün ailesiLighting Controls
  • Ürün grubuHomeWorks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)17.25
  • Genişlik (inç)9.25
  • Derinlik (inç)3.88
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Elekrik Tesisatı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting Control Panelboards
  • OmniClass numarası23-35 00 00
  • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada