Publiko produktet
Signature Series Keypad

Signature Series Keypad

HomeWorksR QS Wired Signature Series keypads provide homeowners with a simple and elegant way to operate lights, shades/draperies, motorized screens, thermostats,and many other devices.

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-signatureseries-keypad
  • Ürün ailesiLighting Controls
  • Ürün grubuHomeWorks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4.75
  • Genişlik (inç)1.81
  • Derinlik (inç)1.62
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • OmniClass numarası23-35 37 17
  • OmniClass başlığıDimmer Control Switches

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada