Publiko produktet
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    The S30 Downlight Trim is designed with a 4 in (101.6 mm) aperture that can be used with a Halo 5 inch new construction recessed housing to integrate the Ketra PAR 30 long neck lamps into new construction projects. Only compatible with the 800 lumen option of the Ketra PAR 30 lamp.

    Lutron Electronics ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lutron-ketra-un-s30a
    • Ürün ailesiGeneral Luminaries, Directional
    • Ürün grubuKetra
    • Yayınlanma tarihi2021-12-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)6.5
    • Genişlik (inç)6.5
    • Derinlik (inç)5.61
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli