Publiko produktet
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote

    Pico 4-Button Wireless Remote

    The Pico wireless remote is a flexible and easy to use device that allows the user to control Lutron wireless load-control devices from anywhere in the space. This battery-operated control requires no external power or communication wiring.

    Lutron Electronics ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lutron-pj2-4b-pico
    • Ürün ailesiLighting Controls
    • Ürün grubuPico™ Series
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)2.6
    • Genişlik (inç)1.3
    • Derinlik (inç)0.3
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRemote-Controlled Dimming Stations
    • OmniClass numarası23-35 37 17
    • OmniClass başlığıDimmer Control Switches