Publiko produktet
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-qs-motorcontroller
  • Ürün ailesiShades
  • Ürün grubuQS Motor Group Controller
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)3.56
  • Genişlik (inç)6.4
  • Derinlik (inç)2.44
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoller Window Shades
  • OmniClass numarası23-35 15 11
  • OmniClass başlığıAlternating Current (AC) Motors