Publiko produktet
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Lutron Electronics ile iletişime geçin

    Özellikler
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Teknik özellikler
        • Benzersiz ref.lutron-qsps-30pnl
        • Ürün ailesiDistribution Boards and Control Panels
        • Ürün grubuSivoia® QS
        • TipObje (Tekil Nesne)
        • Yayınlanma tarihi2019-12-19
        • Baskı numarası1
        • Yükseklik (inç)59.5
        • Genişlik (inç)15.88
        • Derinlik (inç)4.21
        İlgili
        • Ana malzemeMetal
        • İkincil malzemePlastik
        • Tasarım yeriBirleşik Devletler
        • Üretim yeriBirleşik Devletler
        Sınıflandırma
        • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
        • CSI MasterFormat 2014 kodu26 22 13
        • CSI MasterFormat 2014 başlığıLow-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClass numarası23-35 00 00
        • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment