Publiko produktet
Energi Savr Node for EcoSystem

Energi Savr Node for EcoSystem

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted Eco Link controller for EcoSystemR ballasts, drivers and devices. It provides Eco Link power and control for two independent Eco Links with up to 64 ballasts each. The Energi Savr NodeT unit also provides direct connections and power for the following LutronR devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Type EcoSystem Eco Link Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-qsne-2eco
  • Ürün ailesiLighting Controls
  • Ürün grubuEnergi Savr Node
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)3.56
  • Genişlik (inç)6.4
  • Derinlik (inç)2.44
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting Control Devices
  • OmniClass numarası23-35 00 00
  • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment