Publiko produktet
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-qspsy
  • Ürün ailesiShades
  • Ürün grubuSivioia QS Wireless
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)18
  • Genişlik (inç)10.88
  • Derinlik (inç)4.19
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
  • UNSPSC adıElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC kodu391213
  • Uniclass 2015 koduPr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 açıklamasıControl panels
  • OmniClass numarası23-35 25 23
  • OmniClass başlığıElectrical Control Panels