Publiko produktet
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    The new International seeTouch keypad from Lutron provides elegant, intuitive control of lights and shades.

    Lutron Electronics ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lutron-seetouch-international
    • Ürün ailesiLighting Controls
    • Ürün grubuseeTouch®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-26
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (inç)3
    • Genişlik (inç)3
    • Derinlik (inç)1.4
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıModular Dimming Controls
    • OmniClass numarası23-35 37 17
    • OmniClass başlığıDimmer Control Switches

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada