Publiko produktet
Side Channels
Side Channels
Side Channels
Side Channels

    Side Channels

    Sivoia QS is the next generation of shading technology from Lutron, and the ideal solution for total light control. Sivoia QS can control the entire Lutron family of automated window treatments, including roller shades, traditional drapery tracks, the Kirbé vertical drapery system, tensioned shades, Roman shades and horizontal sheer blinds. Its simplified wiring and common communication language allow for easy integration with Lutron lighting controls, including GRAFIK Eye QS and Quantum systems.

    Lutron Electronics ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Mount Type Surface
      Width 1.0"
      Height 1.5" | 2.5" | 3.5"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Length Up to 150"
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lutron-sidechannels
    • Ürün ailesiShades
    • Ürün grubuSivoia® QS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-22
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Panjur
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoller Window Shades
    • OmniClass numarası23-17 21 13 17 13
    • OmniClass başlığıRoller Shades

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler