Publiko produktet
Wallbox Power Module

Wallbox Power Module

The Wallbox Power Module controls up to six zones of light and will operate the following sources with a continuous Square Law dimming curve or on a full conduction non-dim basis: • Incandescent • LED1, 2 • Tungsten Halogen • Electronic Low-Voltage (ELV)3 • Magnetic Low-Voltage (MLV) Transformer • Metal Halide/High Pressure Sodium Switched • Neon/Cold Cathode • Lutron Tu-Wire Electronic Fluorescent Dimming Ballasts • Approved LED and CFL lamps / fixtures • Up to 64 DALI compliant output devices

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-wallbox-pm
  • Ürün ailesiLighting Controls
  • Ürün grubuHomeWorks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4.69
  • Genişlik (inç)9.44
  • Derinlik (inç)2
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Trafolar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıElectrical or power regulators
  • UNSPSC kodu39121009
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting Control Devices
  • OmniClass numarası23-35 00 00
  • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada