Publiko produktet
QS Wire Landing Board

QS Wire Landing Board

The wire landing board is a wiring aid consisting of a printed circuit board with one set of five terminal blocks. Each terminal block can accept up to two 18 AWG (1.0 mm2) wires and is connected pin-to-pin, to simplify wiring. The wire landing board can be installed in a low-voltage enclosure or at the bottom of a feed-through panel.

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-wire-landingboard
  • Ürün ailesiLighting Controls
  • Ürün grubuQuantum Total Light Management™
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4
  • Genişlik (inç)1.45
  • Derinlik (inç)0.5
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass numarası23-35 25 23
  • OmniClass başlığıElectrical Control Panels

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler