Publiko produktet
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Arşivlendi

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Özellikler
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Adoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • Ürün ailesiAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • Ürün grubuKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)50
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)2.15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıPaving blocks
    • UNSPSC kodu30171701
    • Uniclass 2015 koduPr_25_93_60_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıClay pavers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPaver Tiling
    • OmniClass numarası23-11 21 17 11 13
    • OmniClass başlığıBrick Pavers
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes