Publiko produktet
Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Unheated

Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Unheated

Extra Power 2 (EP2)

Our EP (Extra Power) series features 3 HP motor(s) for protecting tall doors and openings. More power means a little more noise, making this suited primarily for industrial applications, but it also means more protection and greater performance. It is capable of protecting openings up to 16ft high. The standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ep2-air-curtain-unheated
  • Ürün ailesiAir Curtains
  • Ürün grubuEP2 (Extra Power 2) Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-03-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Hava Perdeleri
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • ETIM KoduEC010067
  • ETIM AdıAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAir Curtains
  • OmniClass numarası23-33 31 11 13
  • OmniClass başlığıNon Heated Air Curtains