Publiko produktet
Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI)

The smaller of the two Wind Stopping series from our heavy industrial range, the WMI units provide AMCA certification and feature either 2-3 horsepower motors, which can repel wind gusts up to 20MPH at heights up to 14 ft. high. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.wmi-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Ürün ailesiAir Curtains
  • Ürün grubuWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-02
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Hava Perdeleri
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • ETIM KoduEC011749
  • ETIM AdıGas fired air curtain
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAir Curtains
  • OmniClass numarası23-33 31 11 11
  • OmniClass başlığıHeated Air Curtains