Publiko produktet
Modern Direct Glaze Pentagon Window
Modern Direct Glaze Pentagon Window
Modern Direct Glaze Pentagon Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Pentagon Window

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  The Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Rectangular and polygon shapes;  Frame recess accepts a drywall return for seamless integration;  Horizontal or vertical ribbon mulling capabilities;  Non-certified mulling capabilities;  Maximum certified frame size - 141 3/8 x 93 3/8";  Single Unit Performance Rating - CW-PG40;  Vertical or Horizontal Mulled Units Performance Ratings - CW-PG40.


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.marvin_mndg-pentagon
    • Ürün ailesiSignature
    • Ürün grubuModern Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-20
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeCam lifleri ile güçlendirilmiş polimer kompozit
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Sabit Çerçeveler
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWindows
    • OmniClass numarası23-17 13 19 11
    • OmniClass başlığıComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler