Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
mastertec/products/6dd45dcf-bbe4-4727-813b-fbb06c1a84b7
Ev
Kategoriler
Yapı
Geçiş sistemleri
MHC single-utility
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
MASTERTEC
Takip et
MHC single-utility
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting one media line
available in Revit 2022-2027 and as IFC
İndir
Özellikler
Özellikler
single-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
certain sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080035: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080036: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070037: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070014: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
mhc-einsparte
Yayınlanma tarihi
2026-03-04
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-single-house-lead-ins
Kurulum talimatları
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080034/buildingmanual
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Geçiş sistemleri
Benzer ürünler
MASTERTEC
MASTER-SEAL
İndir
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
İndir
MASTERTEC
RONDO Base | Sealing Collars
İndir
MASTERTEC
RONDO MINI | Sealing Collars for Distance Tubes
İndir
MASTERTEC
MHC Solo spacer
İndir
MASTERTEC
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
İndir