Publiko produktet
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    Özellikler
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 200
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545CL-12B


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Ceiling-lamp-Dallas-
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuDallas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa