Publiko produktet
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    Özellikler
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pendant-lamp-Ring-
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuRing
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)480
    • Genişlik (mm)170
    • Derinlik (mm)1200
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.88
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa