Publiko produktet
EAE Aydınlatma - LILI KOLYE UCU
EAE Group

EAE Aydınlatma - LILI KOLYE UCU

LILI, minimal bir gövdeden çıkan zarif ve işlevsel bir LED ışık kaynağıyla geleneksel bir mumun yeniden yorumlanmasıdır. İstenildiği gibi tekli veya çoklu kombinasyonlar halinde kullanılabilir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Profil Gövde

    Optik Sistem: Akrilik

    Optik Açılar: 25°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 3 W

    Lümen Değeri: 225 lm

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9016 Beyaz / RAL 9005 Siyah

    Montaj Tipi: Sarkıt

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lili_pendant
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika