Publiko produktet
Steel straight grab bar
Mediclinics

Steel straight grab bar

4.7 / 5 yıldız4.7(9 incelemeler)
Part numbers: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Grab bar manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thick, white Epoxy finished and with a white plastic snap flange cover for hidden mounting. State-of-the-art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BRyyyy
  • Ürün ailesiGrab Bars
  • Ürün grubuMedinox
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-09-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)85
  • Genişlik (mm)85
  • Derinlik (mm)72
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya