Publiko produktet
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
    Mediclinics

    Spray soap dispenser - Lever

    Part numbers: DJSP0036, DJSP0036B, DJSP0036C & DJSP0036CS Spray soap dispenser lever operated, of 1.5 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0,8 mm thick, to be installed directly on the wall and lever-operated by means of an stainless steel lever. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these foam soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses liquid disinfectant soaps.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DJSP036x
    • Ürün ailesiSoap Dispensers
    • Ürün grubuSoap Dispensers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)250
    • Genişlik (mm)110
    • Derinlik (mm)175
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)1.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 açıklamasıHand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 29 13
    • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE
    • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya