Publiko produktet
Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP
METALAIRE

Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP

2.6 / 5 yıldız2.6(5 incelemeler)

The series RP aluminum perforated face return or exhaust grilles are designed to blend into any ceiling or sidewall application and provide a clean, uncluttered architectural appearance.

  • Ideal for return/exhaust applications that require low pressure drops and low sound.
  • The RP is also available in steel, model SRP
Özellikler
  • Models:

    Surface Mount (-1 Border)
    RP-1 Aluminum
    SRP-1 Steel
    Lay-In Mount (-6 Border)
    RP-6 Aluminum
    SRP-6 Steel

    Finish:

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Aluminum-Steel-Perforated-Return-Grille-RP-SRP
  • Ürün ailesiGrilles, Registers & Diffusers
  • Ürün grubuGrilles & Registers
  • Yayınlanma tarihi2020-11-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • UNSPSC adıAir diffusers
  • UNSPSC kodu40101505
  • Uniclass 2015 koduPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass numarası23-33 49 11 11
  • OmniClass başlığıCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC