Publiko produktet
Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5
METALAIRE

Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5

4.4 / 5 yıldız4.4(7 incelemeler)

The Series CC aluminum cubed core return and exhaust grilles are designed to provide low pressure drops and low sound levels. It is available in several different core configurations and border styles.

  • Series CC is an excellent choice for high capacity applications requiring minimum pressure drop and noise.
  • Available with various core sizes - 1/2" x 1/2" x 1/2" cube (CC5), 1/2" x 1/2" x 1" cube (CC15) and 1" x 1" x 1" cube (CC1)
  • Standard construction is aluminum. Also available with steel frame.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Extruded-Aluminum-Sidewall-Ceiling-Return-Grille-CC5
  • Ürün ailesiGrilles, Registers & Diffusers
  • Ürün grubuGrilles & Registers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-04-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • UNSPSC adıAir diffusers
  • UNSPSC kodu40101505
  • Uniclass 2015 koduPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass numarası23-33 49 11 11
  • OmniClass başlığıCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC