Publiko produktet
CW Widebody Rubber Support
MIFAB

CW Widebody Rubber Support

The CW Series is our economical wide body channel support. It offers additional stability and load-bearing capacity over the C Series. The CW Series is designed to support gas and refrigeration piping systems, cable trays, electrical conduit, or hundreds of other applications.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CW
  • Ürün ailesiC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Ürün grubuWidebody Rubber Supports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıRubber support block
  • UNSPSC kodu30151509
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass numarası23-27 43 13
  • OmniClass başlığıMechanical Pipe Supports

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler