Publiko produktet
BIG-L BIG MAX Lint Interceptor
MIFAB

BIG-L BIG MAX Lint Interceptor

MIFAB® BIG-L Series HDPE rotational molded lint interceptor. Unit shall include: dual strainer baffles with ¼” perforations, deep seal trap covered by lid, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BIG-L
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuHair/Lint/Other Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıSeparators
  • UNSPSC kodu401617
  • Uniclass 2015 koduPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-39 37 15
  • OmniClass başlığıSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING