Publiko produktet
BIG-SA BIG MAX Sand Interceptor
MIFAB

BIG-SA BIG MAX Sand Interceptor

MIFAB® BIG-SA Series HDPE rotational molded sand interceptor. Unit shall include: sand retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, 3/8″ uniform wall thickness, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BIG-SA
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuHair/Lint/Other Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıSeparators
  • UNSPSC kodu401617
  • Uniclass 2015 koduPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSediment Removal Equipment
  • OmniClass numarası23-27 55 35
  • OmniClass başlığıLiquid Separators
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING