Publiko produktet
C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker
MIFAB

C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker

MIFAB® C1100-RC Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and round nickel bronze scoriated combined cover and plug top assembly with stainless steel vandal proof allen key screws, primary gasket seal and 1 ½” round stainless steel carpet marker. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.)
Özellikler
  • SKUs: C1102-RC, C1103-RC, C1104-RC, C1105-RC, C1106-RC
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.c1100-rc-floor-cleanout-with-carpet-marker
  • Ürün ailesiCleanouts
  • Ürün grubuFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass numarası23-11 21 21 17
  • OmniClass başlığıCleanouts
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING