Publiko produktet
F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas

MIFAB® F1100-C-FT Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced 6” (152) diameter satin finished nickel bronze strainer with 1/8” (3) recessed tile flange, and vandal resistant, stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-FT Series.)
Özellikler
  • SKUs: F1102-C-FT6, F1103-C-FT6, F1104-C-FT6
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.f1100-c-ft-floor-drain-with-recessed-flange-for-membrane-floor-areas
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler