Publiko produktet
F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate
MIFAB

F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate

MIFAB® F1100-C-N Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and 7” (178) or 9” (235) (specify N7 or N9) (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-N Series.)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.f1100-c-n-floor-drain-with-tractor-grate
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD2040
  • CSI UniFormat II başlığıRain Water Drainage

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin