Publiko produktet
F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1420-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 7 3/4” x 7 3/4” (197 x 197) square, (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use F1420 Series.)
Özellikler
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.f1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD2040
  • CSI UniFormat II başlığıRain Water Drainage

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler