Publiko produktet
F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

MIFAB® F1830-PL Series lacquered cast iron standpipe type planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable 4” (102) diameter ABS perforated standpipe and stainless steel secured dome.
Özellikler
  • SKUs: F1832-PL, F1833-PL, F1834-PL, F1835-PL, F1836-PL
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.f1830-pl-large-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 açıklamasıDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFacility Area Drains
  • OmniClass numarası23-39 29 11
  • OmniClass başlığıWaste Water Drains