Publiko produktet
LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor
MIFAB

LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor

MIFAB® LIL-PL Series HDPE injection molded plaster interceptor. Unit shall include: two internal straining baffles (first one has 3/8″ x 1.25″ long slots and the second one has 1/4″ diameter holes spaced 1/2″ apart, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LIL-PL
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuHair/Lint/Other Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıSeparators
  • UNSPSC kodu401617
  • Uniclass 2015 koduPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 55 35
  • OmniClass başlığıLiquid Separators
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING