Publiko produktet
MC-10-3NH
MIFAB

MC-10-3NH

MIFAB® MC-10-3NH (Specify -L for left or -R for right design) Series single, horizontal, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 3” (76) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Özellikler
  • 3″ Fitting, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mc-10-3nh
  • Ürün ailesiFixture Carriers
  • Ürün grubuHorizontal Fixture Carriers » Other Horizontal Fixture Carriers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • Uniclass 2015 koduPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closets 

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler