Publiko produktet
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

MIFAB® MC-40 Series floor mounted exposed arm lavatory carrier with white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Özellikler
  • SKUs: MC-40
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mc-40-fixture-carrier
  • Ürün ailesiFixture Carriers
  • Ürün grubuOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_20_85_09_88
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink supports
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-19 31 17 13
  • OmniClass başlığıLavatory Units