Publiko produktet
MI-ELB Elbow
MIFAB

MI-ELB Elbow

MIFAB® Series MI-ELB of flexible rubber elbow couplings are manufactured from a flexible PVC that meets the requirements of ASTM C-564 and Type 300 Series of stainless steel clamps tightened (to 60 lbs. torque) with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-ELB Series of flexible couplings are listed with I.A.P.M.O. Non constant temperature rating is 140 F.
Özellikler
  • SKUs: MI-ELB-150, MI-ELB-200, MI-ELB-300, MI-ELB-400
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-elb-150-elbow
  • Ürün ailesiCouplings
  • Ürün grubuOther Couplings
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • OmniClass numarası23-27 43 15
  • OmniClass başlığıPipe Expansion Joints
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING