Publiko produktet
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

The MIFAB® MI-GAP-NPB Series copper air gap fitting complete with a ½” (13) male N.P.T. fitting at the inlet supply incorporating a stream directing nozzle, a ½” (13) N.P.T. female outlet, and a 1” (25) vertical air gap. It is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems standard.
Özellikler
  • SKUs: MI-GAP-NPB
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-gap-brass-air-gap-fitting
  • Ürün ailesiTrap Seal Primers
  • Ürün grubuOther
  • TipBelge (Sadece bilgi)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAir Outlets and Inlets
  • OmniClass numarası23-33 49 21 11
  • OmniClass başlığıAir Outlets and Inlets
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING