Publiko produktet
MI-LINT Lint Interceptor
MIFAB

MI-LINT Lint Interceptor

MIFAB® MI-LINT Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel lint interceptor with flow rate of 34-1536 gpm. Unit shall include: 1/2" (13) thick fixed primary straining baffle with 3/8" (10) holes and secondary 1/2" (13) thick removable straining baffle with 3/8" (10) holes, removable cross bar, securing bolt(s), stainless steel calibrated orifice plate, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Özellikler
  • SKUs: MI-LINT-1, MI-LINT-2, MI-LINT-3, MI-LINT-4, MI-LINT-5, MI-LINT-6, MI-LINT-7, MI-LINT-8, MI-LINT-9, MI-LINT-10, MI-LINT-11, MI-LINT-12
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-lint-1-lint-interceptor
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuHair/Lint/Other Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıSeparators
  • UNSPSC kodu401617
  • Uniclass 2015 koduPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-39 37 15
  • OmniClass başlığıSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures