Publiko produktet
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

MIFAB® MI-OS Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil / sediment interceptor. Interceptor complete with ANSI rated “Special Duty” ductile iron grate(s) with load rating over 10,000 lbs., removable sediment bucket and mud pan, deep seal trap with integral sewer gas stopper, internal vent system, cleanout plug and side outlet.
Özellikler
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-os-1-oil_sediment-interceptor
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuOil Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • ETIM KoduEC010271
  • ETIM AdıOil/petrol/grease trap
  • CSI MasterFormat 2014 kodu46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSediment Removal Equipment
  • OmniClass numarası23-39 37 15
  • OmniClass başlığıSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING