Publiko produktet
MI-SO Sand/Oil Interceptor
MIFAB

MI-SO Sand/Oil Interceptor

MIFAB® MI-SAND/OIL Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand and oil interceptor. Interceptor complete with gasketed non-skid powder epoxy coated lid, removable sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap with integral sewer gas stopper, two 2” vent connections, adjustable oil draw off assembly and no hub inlet/outlet.
Özellikler
  • SKUs: MI-SO-0, MI-SO-1, MI-SO-2, MI-SO-3, MI-SO-4, MI-SO-5, MI-SO-6, MI-SO-7*, MI-SO-8*, MI-SO-9*, MI-SO-10*, MI-SO-11*
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-so-0-sand_oil-interceptor
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuSediment and Solid Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSediment Removal Equipment
  • OmniClass numarası23-39 37 15
  • OmniClass başlığıSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING