Publiko produktet
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.

Özellikler
  • Small Promenade Deck Drain

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.r1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuRoof Drains » Sump Drains
  • Yayınlanma tarihi2021-09-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • UNSPSC adıRoofing drains
  • UNSPSC kodu30151605
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains
  • CSI UniFormat II koduD2040
  • CSI UniFormat II başlığıRain Water Drainage