Publiko produktet
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR


MIFAB® R1200-JD-STR Series lacquered cast iron large sump 15” diameter roof drain with anchor flange, large cast iron water proofing membrane clamp ring with four bolt pattern, integral gravel stop and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 103 square inches. W/A8-BP-STR lacquered 18 gauge sump pan 30” x 30” and HS-8 hardware.

Özellikler
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.r1200-jd-str
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuRoof Drains » Sump Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • UNSPSC adıRoofing drains
  • UNSPSC kodu30151605
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains