Publiko produktet
AC-77HI Tilt-Turn Window With Turn Window Moving Mullion TT+T
AC-77HI Tilt-Turn Window With Turn Window Moving Mullion TT+T
    Morad

    AC-77HI Tilt-Turn Window With Turn Window Moving Mullion TT+T

    AC-77HI is an aluminum system designed for external constructions that require particularly high thermal insulation parameters. The system allows for the fabrication of windows and display cabinets, as well as sliding, folding, and automatic doors, and bent structures.

    The system achieves excellent thermal insulation due to its increased profile depth: 85 mm for window sashes and 77 mm for other sections. The multi-chamber structure of thermal breaks enhances both thermal performance and profile rigidity. Additionally, the system features a multi-chamber sealing system with two-component EPDM gaskets, further improving insulation.

    The profiles are extruded from EN AW-6060 aluminum alloy in accordance with PN-EN 573-3:2009. Dimensional and shape tolerances comply with the PN-EN 12020-2:2001 standard.

    Özellikler
      • RESISTANCE TO WIND LOAD: 2000 Pa
      • WATERPROOF: E1500
      • HEAT TRANSFER COEFFICIENT: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • MAXIMUM LEAF WEIGHT: 200 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ac-77hi-tilt-turn-moving-mullion-tt-t
    • Ürün ailesiWindows & Doors
    • Ürün grubuAC-77HI
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-23
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)77
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Tilt and Turn Windows
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • ETIM KoduEC003536
    • ETIM AdıWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika
    Åland
    Afganistan
    Bahamalar
    Cezayir
    Almanya
    Azerbaycan
    Birleşik Devletler
    Fas
    Andorra
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Dominik Cumhuriyeti
    Kenya
    Arnavutluk
    Çin
    Grönland
    Libya
    Avusturya
    Ermenistan
    Haiti
    Mısır
    Belçika
    Gürcistan
    Jamaika
    Tunus
    Beyaz Rusya
    Irak
    Kanada
    Bosna Hersek
    İran
    Küba
    Bulgaristan
    Katar
    Cebelitarık
    Kazakistan
    Çek Cumhuriyeti
    Kırgızistan
    Danimarka
    Kuveyt
    Estonya
    Moğolistan
    Faroe Adaları
    Özbekistan
    Finlandiya
    Pakistan
    Fransa
    Suriye
    Guernsey
    Suudi Arabistan
    Hırvatistan
    Tacikistan
    Hollanda
    Türkiye
    İngiltere
    Türkmenistan
    İrlanda
    Umman
    Isle of Man
    Ürdün
    İspanya
    Yemen