Publiko produktet
Class 150 Cast Stainless Steel Standard Wafer Silent Check Valves - 101MHT

Class 150 Cast Stainless Steel Standard Wafer Silent Check Valves - 101MHT

Series 101MHT Class 150 Cast Stainless Steel Standard Wafer Silent Check Valve are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.


Özellikler
  • Features

    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    • Compact, lightweight wafer design saves space
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.101MHT-Silent-Check-Valve
  • Ürün ailesiSpecialty Products
  • Ürün grubuSilent Check Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSwing check valves
  • UNSPSC kodu40141634
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTilting Disc Check Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika