Publiko produktet
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Designed for chemical process applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals as well as condensers and heat exchangers. This series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop and a tapped & plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning.

Özellikler
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.186-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Ürün ailesiStrainers
  • Ürün grubuBasket Strainers - Simplex
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıFiltre
  • UNSPSC adıFilters
  • UNSPSC kodu401615
  • Uniclass 2015 koduPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass numarası23-27 55 29
  • OmniClass başlığıLiquid Strainers