Publiko produktet
Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include: cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service and other similar applications.

Özellikler
  • 3/4 to 3 in. (20 to 80mm)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.791SA-Duplex-Strainer
  • Ürün ailesiStrainers
  • Ürün grubuBasket Strainers - Duplex
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıFiltre
  • UNSPSC adıFilters
  • UNSPSC kodu401615
  • Uniclass 2015 koduPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass numarası23-27 55 29
  • OmniClass başlığıLiquid Strainers